HUBBELL CANADA
N12 Deux portes au sol 60X48X12 Acier au carbone - Gris, N12604812
Image of N12604812 N12 Deux portes au sol 60X48X12 Acier au carbone - Gris, N12604812
*Image représentative
Image of N12604812 N12 Deux portes au sol 60X48X12 Acier au carbone - Gris, N12604812

N12 Deux portes au sol 60X48X12 Acier au carbone - Gris, N12604812

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N12604812

N12 Deux portes au sol 60X48X12 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger les commandes, composants et instruments électriques et électroniques dans les environnements industriels typiques. Le boîtier protège l’équipement fermé de la poussière, de la saleté, de l’huile et des gouttes d’eau. Ces boîtiers sont utilisés dans les applications de machines-outils pour loger les démarreurs de moteur, les pilotes, les contacteurs, les automates programmables, ainsi qu'une grande variété d'autres équipements électriques et électroniques trouvés dans les industries de l'automobile, des pâtes et papiers, des produits du bois, du textile et similaires.

  • Conçu pour protéger les commandes, composants et instruments électriques et électroniques dans les environnements industriels typiques
  • le boîtier protège les équipements fermés de la poussière, de la saleté, de l'huile et des gouttes d'eau
  • ces boîtiers sont utilisés dans les applications de machines-outils pour loger les démarreurs de moteur, les pilotes, les contacteurs, les automates programmables, comme ainsi qu'une grande variété d'autres équipements électriques et électroniques trouvés dans les industries de l'automobile, des pâtes et papiers, des produits du bois, du textile et similaires.

Général

Application

Designed to protect electronic controls, components and instruments in typical industrial environments from dust, dirt, oil and dripping water. These enclosures are used to machine tool applications for housing motor starters, drives, contactors, PLC's, as well as a wide variety of other electrical and electronic equipment found in automotive, pulp and paper, wood products, textile and similar industries.

Catalog Number

N12604812

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

2

Type

Enclosure

Type de couvercle

Door

Type de fini

Textured

Type de loquet de verrouillage

3 Point Keylocking-Padlocking Combo

Type de matériel

Carbon Steel

Type de montage

  • Floor Mounting Feet
  • Floor Mounting Feet

UPC

786725411054

Dimensions

Hauteur

60 in

Largeur

48 in

Poids

375 lb

Profondeur

12 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1