Marque: Wiegmann
No de catalogue: N12604820
Conçu pour protéger les commandes, composants et instruments électriques et électroniques dans les environnements industriels typiques. Le boîtier protège l’équipement fermé de la poussière, de la saleté, de l’huile et des gouttes d’eau. Ces boîtiers sont utilisés dans les applications de machines-outils pour loger les démarreurs de moteur, les pilotes, les contacteurs, les automates programmables, ainsi qu'une grande variété d'autres équipements électriques et électroniques trouvés dans les industries de l'automobile, des pâtes et papiers, des produits du bois, du textile et similaires.
Application
Designed to protect electronic controls, components and instruments in typical industrial environments from dust, dirt, oil and dripping water. These enclosures are used to machine tool applications for housing motor starters, drives, contactors, PLC's, as well as a wide variety of other electrical and electronic equipment found in automotive, pulp and paper, wood products, textile and similar industries.
Catalog Number
N12604820
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
2
Type
Enclosure
Type de couvercle
Door
Type de fini
Textured
Type de loquet de verrouillage
3 Point Keylocking-Padlocking Combo
Type de montage
UPC
786725412051
Hauteur
60 in
Largeur
48 in
Poids
435 lb
Profondeur
20 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre de portes fixes
2
Quantité dans l'emballage
1