Marque: Wiegmann
No de catalogue: N12727212
Conçu pour protéger les commandes, composants et instruments électriques et électroniques dans les environnements industriels typiques. Le boîtier protège l’équipement fermé de la poussière, de la saleté, de l’huile et des gouttes d’eau. Ces boîtiers sont utilisés dans les applications de machines-outils pour loger les démarreurs de moteur, les pilotes, les contacteurs, les automates programmables, ainsi qu'une grande variété d'autres équipements électriques et électroniques trouvés dans les industries de l'automobile, des pâtes et papiers, des produits du bois, du textile et similaires.
Application
Designed to protect electronic controls, components and instruments in typical industrial environments from dust, dirt, oil and dripping water. These enclosures are used to machine tool applications for housing motor starters, drives, contactors, PLC's, as well as a wide variety of other electrical and electronic equipment found in automotive, pulp and paper, wood products, textile and similar industries.
Catalog Number
N12727212
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
2
Type
Enclosure
Type de couvercle
Door
Type de fini
Textured
Type de loquet de verrouillage
3 Point Keylocking-Padlocking Combo
Type de matériel
Carbon Steel
Type de montage
UPC
786725411207
Hauteur
72 in
Largeur
72 in
Poids
625 lb
Profondeur
12 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre de portes fixes
2
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1