HUBBELL CANADA
N12 Deux portes à bride droite Disconnect 90X77.7X24 Acier au carbone - Grayy, WA90XM7724U
Image of WA90XM7724U N12 Deux portes à bride droite Disconnect 90X77.7X24 Acier au carbone - Grayy, WA90XM7724U
*Image représentative
Image of WA90XM7724U N12 Deux portes à bride droite Disconnect 90X77.7X24 Acier au carbone - Grayy, WA90XM7724U

N12 Deux portes à bride droite Disconnect 90X77.7X24 Acier au carbone - Grayy, WA90XM7724U

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WA90XM7724U

N12 Déconnexion à bride droite à deux portes 90X77,7X24 en acier au carbone - Gris.

Conçu pour une utilisation en intérieur pour protéger les composants de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau. Poinçonnage dans la bride droite pour loger les poignées de commande de déconnexion suivantes avec la plaque d'adaptation appropriée : Allen-Bradley Bulletin 1494V, ABB, Cutler-Hammer/Westinghouse type C361 et type C371, General Electric type STDA et Spectra Flex, I-T-E Max-Flex et Square D Mécanismes à profondeur variable et à câble classe 9422.

  • Conçu pour une utilisation en intérieur pour protéger les composants de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau
  • poinçonnage dans la bride droite pour loger les poignées de commande de déconnexion suivantes avec la plaque d'adaptation appropriée : Allen-Bradley Bulletin 1494V, ABB, Cutler-Hammer/Westinghouse type C361 et type C371, Mécanismes à profondeur variable et à câble General Electric de type STDA et Spectra Flex, I-T-E Max-Flex et Square D Class 9422.

Général

Application

The Wiegmann universal cutout is used in large freestand and floorstand enclosures. Operator Adapter Kits are required in order to install the various manufacturers' hardware.

Catalog Number

WA90XM7724U

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

2

Type

Enclosure

Type de fini

Polyester Powder

Type de loquet de verrouillage

3-Point Padlocking Handle

Type de montage

  • Freestanding
  • Freestanding

UPC

786725415977

Dimensions

Hauteur

90 in

Hauteur actuelle

90.13 in

Largeur

78 in

Largeur actuelle

77.75 in

Poids

1392 lb

Profondeur

24 in

Profondeur actuelle

24.13 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

2

Logistique

Quantité dans l'emballage

1