HUBBELL CANADA
Image of WA84XM3918U N12 Disconncet à bride droite pour porte simple 84X39.5X18 Acier au carbone - Gris, WA84XM3918U

N12 Disconncet à bride droite pour porte simple 84X39.5X18 Acier au carbone - Gris, WA84XM3918U

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WA84XM3918U

N12 Disconncet à bride droite pour porte simple 84X39.5X18 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour une utilisation en intérieur pour protéger les composants de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau. Poinçonnage dans la bride droite pour loger les poignées de commande de déconnexion suivantes avec la plaque d'adaptation appropriée : Allen-Bradley Bulletin 1494V, ABB, Cutler-Hammer/Westinghouse type C361 et type C371, General Electric type STDA et Spectra Flex, I-T-E Max-Flex et Square D Mécanismes à profondeur variable et à câble classe 9422.

  • Conçu pour une utilisation en intérieur pour protéger les composants de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau
  • poinçonnage dans la bride droite pour loger les poignées de commande de déconnexion suivantes avec la plaque d'adaptation appropriée : Allen-Bradley Bulletin 1494V, ABB, Cutler-Hammer/Westinghouse type C361 et type C371, Mécanismes à profondeur variable et à câble General Electric de type STDA et Spectra Flex, I-T-E Max-Flex et Square D Class 9422.

Général

Application

The Wiegmann universal cutout is used in large freestand and floorstand enclosures. Operator Adapter Kits are required in order to install the various manufacturers' hardware.

Catalog Number

WA84XM3918U

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

1

Type

Enclosure

Type de fini

Type de loquet de verrouillage

3-Point Padlocking Handle

Type de matériel

Carbon Steel

Type de montage

Freestanding

UPC

786725415861

Dimensions

Hauteur

84 in

Hauteur actuelle

84.13 in

Largeur

40 in

Largeur actuelle

39.5 in

Poids

630 lb

Profondeur

18 in

Profondeur actuelle

18.13 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1