HUBBELL CANADA
Image of WA907220FSD N12 Double Porte Autoportante 90X72X20 Acier Carbone - Gris, WA907220FSD

N12 Double Porte Autoportante 90X72X20 Acier Carbone - Gris, WA907220FSD

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WA907220FSD

N12 Double Porte Autoportante 90X72X20 Acier au Carbone - Gris.

Conçu pour protéger les commandes, composants et instruments électriques et électroniques dans les environnements industriels typiques. Le boîtier protège l’équipement fermé de la poussière, de la saleté, de l’huile et des gouttes d’eau. Ces boîtiers sont utilisés dans les applications de machines-outils pour loger les démarreurs de moteur, les pilotes, les contacteurs, les automates programmables, ainsi qu'une grande variété d'autres équipements électriques et électroniques trouvés dans les industries de l'automobile, des pâtes et papiers, des produits du bois, du textile et similaires.

  • Conçu pour protéger les commandes, composants et instruments électriques et électroniques dans les environnements industriels typiques
  • le boîtier protège les équipements fermés de la poussière, de la saleté, de l'huile et des gouttes d'eau
  • ces boîtiers sont utilisés dans les applications de machines-outils pour loger les démarreurs de moteur, les pilotes, les contacteurs, les automates programmables, comme ainsi qu'une grande variété d'autres équipements électriques et électroniques trouvés dans les industries de l'automobile, des pâtes et papiers, des produits du bois, du textile et similaires.

Général

Application

Designed to protect electrical and electronic controls, components, and instruments in typical industrial environments. Enclosures protect enclosure equipment from dust, dirt, oil, and dripping water. These enclosures are used in machine tool applications

Catalog Number

WA907220FSD

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

2

Type

Enclosure

Type de couvercle

Door

Type de fini

Type de loquet de verrouillage

3 Point Keylocking-Padlocking Combo

Type de montage

Freestanding

UPC

786725450251

Dimensions

Hauteur

90 in

Hauteur actuelle

90.12 in

Largeur

72 in

Largeur actuelle

72.12 in

Poids

883 lb

Profondeur

20 in

Profondeur actuelle

20.12 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1