Marque: Wiegmann
No de catalogue: JWN443
Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites présentent une conception à charnière pour un câblage facile. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en quatre tailles.
Application
For use with JW Series feed-through wireway.
Catalog Number
JWN443
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Type
Fitting
Type d'accessoire
Nipple
Type de fini
Type de raccord
Nipple
UPC
786725321933
Hauteur
6 in
Largeur
6 in
Longueur actuelle
6 in
Poids
2 lb
Profondeur
6 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
Nombre d'unités sur la palette
200
Quantité dans l'emballage
1