HUBBELL CANADA
N12 Freestanding 90X36X36 en acier au carbone avec une seule porte et un double accès - Gris, WA903636FSDA
Image of WA903636FSDA N12 Freestanding 90X36X36 en acier au carbone avec une seule porte et un double accès - Gris, WA903636FSDA
*Image représentative
Image of WA903636FSDA N12 Freestanding 90X36X36 en acier au carbone avec une seule porte et un double accès - Gris, WA903636FSDA

N12 Freestanding 90X36X36 en acier au carbone avec une seule porte et un double accès - Gris, WA903636FSDA

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WA903636FSDA

N12 Freestanding 90X36X36 en acier au carbone avec une seule porte et un double accès - Gris.

Conçu pour protéger les commandes, composants et instruments électriques et électroniques dans les environnements industriels typiques. Le boîtier protège l’équipement fermé de la poussière, de la saleté, de l’huile et des gouttes d’eau. Ces boîtiers sont utilisés dans les applications de machines-outils pour loger les démarreurs de moteur, les pilotes, les contacteurs, les automates programmables, ainsi qu'une grande variété d'autres équipements électriques et électroniques trouvés dans les industries de l'automobile, des pâtes et papiers, des produits du bois, du textile et similaires.

  • Conçu pour protéger les commandes, composants et instruments électriques et électroniques dans les environnements industriels typiques
  • le boîtier protège les équipements fermés de la poussière, de la saleté, de l'huile et des gouttes d'eau
  • ces boîtiers sont utilisés dans les applications de machines-outils pour loger les démarreurs de moteur, les pilotes, les contacteurs, les automates programmables, comme ainsi qu'une grande variété d'autres équipements électriques et électroniques trouvés dans les industries de l'automobile, des pâtes et papiers, des produits du bois, du textile et similaires.

Général

Application

Designed to protect electrical and electronic controls, components, and instruments in typical industrial environments. Enclosures protect enclosure equipment from dust, dirt, oil, and dripping water. These enclosures are used in machine tool applications

Catalog Number

WA903636FSDA

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

1

Type

Enclosure

Type de couvercle

Door

Type de fini

Textured

Type de loquet de verrouillage

3 Point Keylocking-Padlocking Combo

Type de montage

  • Freestanding
  • Freestanding

UPC

786725416226

Dimensions

Hauteur

90 in

Hauteur actuelle

90.12 in

Largeur

36 in

Largeur actuelle

36.12 in

Poids

555 lb

Profondeur

36 in

Profondeur actuelle

36.25 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

1