HUBBELL CANADA
Image of WA723636FS N12 Freestanding à porte unique 72X36X36 Acier au carbone - Gris, WA723636FS

N12 Freestanding à porte unique 72X36X36 Acier au carbone - Gris, WA723636FS

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WA723636FS

N12 Freestanding à porte unique 72X36X36 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger les commandes, composants et instruments électriques et électroniques dans les environnements industriels typiques. Le boîtier protège l’équipement fermé de la poussière, de la saleté, de l’huile et des gouttes d’eau. Ces boîtiers sont utilisés dans les applications de machines-outils pour loger les démarreurs de moteur, les pilotes, les contacteurs, les automates programmables, ainsi qu'une grande variété d'autres équipements électriques et électroniques trouvés dans les industries de l'automobile, des pâtes et papiers, des produits du bois, du textile et similaires.

  • Conçu pour protéger les commandes, composants et instruments électriques et électroniques dans les environnements industriels typiques
  • le boîtier protège les équipements fermés de la poussière, de la saleté, de l'huile et des gouttes d'eau
  • ces boîtiers sont utilisés dans les applications de machines-outils pour loger les démarreurs de moteur, les pilotes, les contacteurs, les automates programmables, comme ainsi qu'une grande variété d'autres équipements électriques et électroniques trouvés dans les industries de l'automobile, des pâtes et papiers, des produits du bois, du textile et similaires.

Général

Application

Designed to protect electronic controls, components and instruments in typical industrial environments from dust, dirt, oil and dripping water. These enclosures are used in machine tool applications for housing motor startes, drives, contactors, PLC's as well as a wide variety of other electrical and electronic equipment. The addition of 19-inch rack mounting accessories make these enclosures ideal for providing rugged protection for sensitive rack mounted components in harsh industrial environments. The enclosures are found extensively in automotive, pulp and paper, wood products, textile and similar industries.

Catalog Number

WA723636FS

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

1

Type

Enclosure

Type de couvercle

Door

Type de fini

Type de loquet de verrouillage

3 Point Keylocking-Padlocking Combo

Type de montage

Freestanding

UPC

786725417346

Dimensions

Hauteur

72 in

Hauteur actuelle

72.12 in

Largeur

36 in

Largeur actuelle

36.12 in

Poids

465 lb

Profondeur

36 in

Profondeur actuelle

36.12 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

1