HUBBELL CANADA
N12 Grille de passage 6X6X120 Acier au carbone - Gris, JW610
Image of JW610 N12 Grille de passage 6X6X120 Acier au carbone - Gris, JW610
*Image représentative
Image of JW610 N12 Grille de passage 6X6X120 Acier au carbone - Gris, JW610

N12 Grille de passage 6X6X120 Acier au carbone - Gris, JW610

Marque: Wiegmann

No de catalogue: JW610

N12 Grille de passage 6X6X120 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites présentent une conception à charnière pour un câblage facile. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en quatre tailles.

  • Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau
  • toutes les sections droites sont dotées d'une conception à charnière pour un câblage facile
  • une sélection complète de sections et de raccords est proposée en quatre tailles.

Général

Application

Designed to protect electrical wiring from dirt, dust, oil, and water. All straight sections feature a hinged-top design for easy wiring.

Catalog Number

JW610

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Wireway

Type d'accessoire

Wireway

Type d'armoire

Nema 12 Type Enclosure

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725322305

Dimensions

Hauteur

6 in

Largeur

6 in

Poids

73 lb

Profondeur

120 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

16

Quantité dans l'emballage

1