HUBBELL CANADA
Image of WC20C30SS N12 Interface opérateur Consolet 20X30 Acier inoxydable 304, WC20C30SS

N12 Interface opérateur Consolet 20X30 Acier inoxydable 304, WC20C30SS

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WC20C30SS

N12 Interface opérateur Consolet 20X30 Acier inoxydable 304.

Conçu pour abriter une variété de dispositifs électroniques de contrôle ou d’instrumentation. Les consoles offrent une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau. La conception flexible permet un montage sur un ou deux côtés, créant des surfaces de contrôle de 30 degrés ou 60 degrés. Les consoles peuvent être montées sur des bureaux, des socles ou d'autres surfaces planes.

  • Fabriqué en acier inoxydable 304
  • Les joints sont soudés en continu et meulés
  • Dispositions pour la mise à la terre.

Bodies and doors fabricated from 14 gauge 304 stainless steel. Continuously welded seams ground smooth, less knockouts or holes. Captive cover screws thread into sealed wells. Control panel is continuously hinged along bottom edge. Closed cell oil resistant neoprene gasket. Grounding provisions included.

Général

Application

Designed to house a variety of electronic control or instrumentation devices. Consolets provide protection from dust, dirt, oil, and water. Flexible design allows for mounting on either of two sides, creating control surfaces of 30 degrees or 60 degrees.

Catalog Number

WC20C30SS

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Ouvertures défonçables

Type

Console

Type de montage

Grounding Provisions

UPC

786725849574

Dimensions

Hauteur

20 in

Largeur

30 in

Poids

50 lb

Profondeur

13 in

Profondeur actuelle

13.09 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

1