HUBBELL CANADA
Image of B120604CH N12 JIC charnière continue 12X6X4 en acier au carbone - gris, B120604CH

N12 JIC charnière continue 12X6X4 en acier au carbone - gris, B120604CH

Marque: Wiegmann

No de catalogue: B120604CH

N12 JIC charnière continue 12X6X4 en acier au carbone - Gris.

Destiné à être utilisé comme boîtes de jonction électriques, boîtes de câblage et boîtiers d'instruments. La porte battante offre une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau.

Les corps sont fabriqués en acier de calibre 14 et les portes en acier de calibre 16. Les joints soudés en continu sont lisses au sol et il n'y a pas de KO ou de trous. Les couvercles sont scellés avec un joint en néoprène à cellules fermées résistant à l'huile. Plaques de montage externes, en haut et en bas de l'armoire. Des écrous soudés sont fournis pour fixer solidement les panneaux optionnels. Les fixations externes à vis sont rapides et faciles à utiliser. Charnière continue standard. Dispositions pour la mise à la terre.

Général

Application

Intended for use as electrical junction boxes, terminal wiring boxes, and instrument housings. Hinged door provides convenient access. Designed to provide protection from dust, dirt, oil, and water.

Catalog Number

B120604CH

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725332007

Dimensions

Hauteur

12 in

Largeur

6 in

Poids

8 lb

Profondeur

4 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

96

Quantité dans l'emballage

1