HUBBELL CANADA
Image of B201609CH N12 JIC charnière continue 20X16X9 acier au carbone - gris, B201609CH

N12 JIC charnière continue 20X16X9 acier au carbone - gris, B201609CH

Marque: Wiegmann

No de catalogue: B201609CH

N12 JIC charnière continue 20X16X9 acier au carbone - gris.

Conçu pour abriter des commandes électriques, des terminaux, des instruments et des composants. Fournit une protection contre la saleté, la poussière, l’huile et l’eau.

Corps et portes fabriqués en acier de calibre 14. Coutures soudées en continu, rectifiées en douceur, avec moins de défonçages ou de trous. Les portes sont scellées avec un joint en polyuréthane coulé sur place. Pinces à vis externes sur porte. La porte à charnière continue est amovible en tirant sur la goupille articulée. Une pochette imprimée est fournie. Des goujons de collier sont fournis pour le montage de panneaux arrière en option. Pieds de montage externes. Goujon de terre situé dans la porte.

Général

Application

Intended for use as electrical junction boxes, terminal wiring boxes, and instrument housings. Hinged door provides convenient access. Designed to provide protection from dust, dirt, oil, and water.

Catalog Number

B201609CH

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Smooth

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de montage

External Mounting Feet

UPC

786725335367

Dimensions

Hauteur

20 in

Largeur

16 in

Poids

33 lb

Profondeur

9 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1