Marque: Wiegmann
No de catalogue: B242409CH
Conçu pour abriter des commandes électriques, des terminaux, des instruments et des composants. Fournit une protection contre la saleté, la poussière, l’huile et l’eau.
Application
Intended for use as electrical junction boxes, terminal wiring boxes, and instrument housings. Hinged door provides convenient access. Designed to provide protection from dust, dirt, oil, and water.
Catalog Number
B242409CH
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Matériau
Carbon Steel
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Smooth
Type de loquet de verrouillage
Clamps
Type de matériel
Carbon Steel
Type de montage
UPC
786725335510
Hauteur
24 in
Largeur
24 in
Poids
48 lb
Profondeur
9 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre d'unités sur la palette
4
Quantité dans l'emballage
1