Marque: Wiegmann
No de catalogue: B363013CH
Conçu pour abriter des commandes électriques, des terminaux, des instruments et des composants. Fournit une protection contre la saleté, la poussière, l’huile et l’eau.
Application
Intended for use as electrical junction boxes, terminal wiring boxes, and instrument housings. Hinged door provides convenient access. Designed to provide protection from dust, dirt, oil, and water.
Catalog Number
B363013CH
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Type de loquet de verrouillage
Clamps
Type de montage
External Mounting Feet
UPC
786725335916
Hauteur
36 in
Largeur
30 in
Poids
91 lb
Profondeur
13 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Nombre d'unités sur la palette
3
Quantité dans l'emballage
1