HUBBELL CANADA
N12 JIC charnière continue 48X36X11 acier au carbone - gris, B483611CH
Image of B483611CH N12 JIC charnière continue 48X36X11 acier au carbone - gris, B483611CH
*Image représentative
Image of B483611CH N12 JIC charnière continue 48X36X11 acier au carbone - gris, B483611CH

N12 JIC charnière continue 48X36X11 acier au carbone - gris, B483611CH

Marque: Wiegmann

No de catalogue: B483611CH

N12 JIC charnière continue 48X36X11 acier au carbone - gris.

Conçu pour abriter des commandes électriques, des terminaux, des instruments et des composants. Fournit une protection contre la saleté, la poussière, l’huile et l’eau.

Corps et portes fabriqués en acier de calibre 14. Coutures soudées en continu, rectifiées en douceur, avec moins de défonçages ou de trous. Les portes sont scellées avec un joint en polyuréthane coulé sur place. Pinces à vis externes sur porte. La porte à charnière continue est amovible en tirant sur la goupille articulée. Une pochette imprimée est fournie. Des raidisseurs de porte et de carrosserie sont fournis pour plus de rigidité. Des goujons de collier sont fournis pour le montage de panneaux arrière en option. Pieds de montage externes. Goujon de terre situé dans la porte.

Général

Application

Intended for use as electrical junction boxes, terminal wiring boxes, and instrument housings. Hinged door provides convenient access. Designed to provide protection from dust, dirt, oil, and water.

Catalog Number

B483611CH

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Matériau

Carbon Steel

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Textured

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de montage

  • External Mounting Feet
  • External Mounting Feet

UPC

786725335824

Dimensions

Hauteur

48 in

Largeur

36 in

Poids

129 lb

Profondeur

11 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1