Marque: Wiegmann
No de catalogue: B121005CHQR
Destiné à être utilisé comme boîtes de jonction électriques, boîtes de câblage et boîtiers d'instruments. La porte battante avec verrouillage à dégagement rapide offre un accès pratique. Conçu pour offrir une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau.
Application
Intended for use as electrical junction boxes, terminal wiring boxes, and instrument housings. Hinged door with quick-release latching provide convenient access. Designed to provide protection from dust, dirt, oil, and water.
Catalog Number
B121005CHQR
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Type de loquet de verrouillage
Quick-Release Latches
Type de montage
External Mounting Plates
UPC
786725331857
Hauteur
12 in
Largeur
10 in
Poids
12 lb
Profondeur
5 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
54
Quantité dans l'emballage
1