HUBBELL CANADA
Image of WA080806GIE N12 JIC Couvercle à vis charnière 8X8X6 Acier au carbone - Gris, WA080806GIE

N12 JIC Couvercle à vis charnière 8X8X6 Acier au carbone - Gris, WA080806GIE

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WA080806GIE

N12 JIC Couvercle à vis charnière 8X8X6 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé comme boîtier d'instruments, boîtiers de commande électrique, boîtes de câblage ou boîtes de jonction électriques. Fournit une protection contre la saleté, la poussière, l’huile et l’eau.

Fabriqué en acier de calibre 14. Coutures soudées en continu, rectifiées en douceur, avec moins de défonçages ou de trous. Les couvercles sont scellés avec un joint en néoprène résistant à l’huile à cellules fermées. Le couvercle est sécurisé par une charnière continue. Les vis de porte captivées s'enfilent dans des puits scellés. Aucun pied de montage ni trou de montage n'est fourni. Des écrous soudés sont fournis pour monter les panneaux en option. Dispositions de mise à la terre fournies.

Général

Application

Designed for use as instrument housings, electrical control enclosures, terminal wiring boxes, or electrical junction boxes. Provides protection from dirt, dust, oil, and water.

Catalog Number

WA080806GIE

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Screw Cover

Type de fini

Textured

Type de montage

Wall Mount

UPC

786725442355

Dimensions

Hauteur

8 in

Largeur

8 in

Poids

8.5 lb

Profondeur

6 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

80

Quantité dans l'emballage

1