HUBBELL CANADA
Image of JWN882 N12 Mamelon de 2 pouces en acier au carbone 8X8 - Gris, JWN882

N12 Mamelon de 2 pouces en acier au carbone 8X8 - Gris, JWN882

Marque: Wiegmann

No de catalogue: JWN882

N12 Mamelon de 2 pouces en acier au carbone 8X8 - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites présentent une conception à charnière pour un câblage facile. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en quatre tailles.

Raccord mamelon 2" en acier au carbone.

Général

Application

For use with JW Series feed-through wireway.

Catalog Number

JWN882

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Type

Fitting

Type d'accessoire

Nipple

Type de fini

Type de raccord

Nipple

UPC

786725323920

Dimensions

Hauteur

4 in

Hauteur actuelle

4.44 in

Largeur

10 in

Largeur actuelle

10.44 in

Poids

4 lb

Profondeur

10 in

Profondeur actuelle

10.25 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

1