Marque: Wiegmann
No de catalogue: WC08C08SS
Conçu pour abriter une variété de dispositifs électroniques de contrôle ou d’instrumentation. Les consoles offrent une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau. La conception flexible permet un montage sur un ou deux côtés, créant des surfaces de contrôle de 30 degrés ou 60 degrés. Les consoles peuvent être montées sur des bureaux, des socles ou d'autres surfaces planes.
Bodies and doors fabricated from 14 gauge 304 stainless steel. Continuously welded seams ground smooth, less knockouts or holes. Captive cover screws thread into sealed wells. Control panel is continuously hinged along bottom edge. Closed cell oil resistant neoprene gasket. Grounding provisions included.
Application
Designed to house a variety of electronic control or instrumentation devices. Consolets provide protection from dust, dirt, oil, and water. Flexible design allows for mounting on either of two sides, creating control surfaces of 30 degrees or 60 degrees.
Catalog Number
WC08C08SS
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Stainless Steel
Ouvertures défonçables
Type
Console
Type de montage
Grounding Provisions
UPC
786725849413
Hauteur
8 in
Largeur
8 in
Poids
9 lb
Profondeur
7 in
Profondeur actuelle
7.09 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
Quantité dans l'emballage
1