HUBBELL CANADA
Image of JWFF4 N12 PASSAGE FLEXIBLE FTG 4X4 CS -GRY, JWFF4

N12 PASSAGE FLEXIBLE FTG 4X4 CS -GRY, JWFF4

Marque: Wiegmann

No de catalogue: JWFF4

N12 ALIMENTATION FLEXIBLE FTG 4X4 CS -GRY.

4X4 CS-GRY

Général

Catalog Number

JWFF4

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Type

Fitting

Type de fini

UPC

786725321568

Dimensions

Poids

3 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1