HUBBELL CANADA
Image of JW23 N12 Passe-fil 2.5X2.5X36 Acier au carbone - Gris, JW23

N12 Passe-fil 2.5X2.5X36 Acier au carbone - Gris, JW23

Marque: Wiegmann

No de catalogue: JW23

N12 Passe-fil 2.5X2.5X36 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites présentent une conception à charnière pour un câblage facile. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en quatre tailles.

  • Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau
  • toutes les sections droites sont dotées d'une conception à charnière pour un câblage facile
  • une sélection complète de sections et de raccords est proposée en quatre tailles.

Général

Application

Designed to protect electrical wiring from dirt, dust, oil, and water. All straight sections feature a hinged-top design for easy wiring.

Catalog Number

JW23

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Type

Wireway

Type de fini

UPC

786725320202

Dimensions

Hauteur

3 in

Hauteur actuelle

2.5 in

Largeur

3 in

Largeur actuelle

2.5 in

Poids

11 lb

Profondeur

36 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

1