
Marque: Wiegmann
No de catalogue: JWE2
Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites présentent une conception à charnière pour un câblage facile. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en quatre tailles.
Application
For use with JW Series feed-through wireway.
Catalog Number
JWE2
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Type
Accessory
Type de fini
UPC
786725320554
Hauteur
4 in
Hauteur actuelle
3.88 in
Largeur
4 in
Largeur actuelle
3.88 in
Longueur actuelle
1 in
Poids
1 lb
Profondeur
1 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
Quantité dans l'emballage
1