HUBBELL CANADA
N12 Porte simple murale 16X16X8 Acier au carbone - Gris, N12161608
Image of N12161608 N12 Porte simple murale 16X16X8 Acier au carbone - Gris, N12161608
*Image représentative
Image of N12161608 N12 Porte simple murale 16X16X8 Acier au carbone - Gris, N12161608

N12 Porte simple murale 16X16X8 Acier au carbone - Gris, N12161608

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N12161608

N12 Porte simple murale 16X16X8 Acier au carbone - Gris.

Destinés à être utilisés pour loger des commandes électriques et électroniques, des instruments, des composants et le câblage associé, ces boîtiers intègrent des portes battantes qui offrent un accès pratique. Conçu pour une utilisation en intérieur pour protéger les composants de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau.

  • Destinés à être utilisés pour loger des commandes électriques et électroniques, des instruments, des composants et le câblage associé, ces boîtiers intègrent des portes à charnières qui offrent un accès pratique
  • conçus pour une utilisation en intérieur pour protéger les composants de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau.

Général

Application

Intended for use in housing electrical and electronic controls, instruments, components and associated wiring. These enclosures incorporate hinged doors which provide convenient access. Designed for indoor use in protecting components from dust, dirt, oil and water.

Catalog Number

N12161608

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

1

Type

Enclosure

Type de couvercle

Door

Type de fini

Smooth

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de matériel

Carbon Steel

Type de montage

  • External Mounting Feet
  • External Mounting Feet

UPC

786725342976

Dimensions

Hauteur

16 in

Largeur

16 in

Poids

31 lb

Profondeur

8 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

16

Quantité dans l'emballage

1