HUBBELL CANADA
Image of N12241608 N12 Porte simple murale 24X16X8 Acier au carbone - Gris, N12241608

N12 Porte simple murale 24X16X8 Acier au carbone - Gris, N12241608

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N12241608

N12 Porte simple murale 24X16X8 Acier au carbone - Gris.

Destinés à être utilisés pour loger des commandes électriques et électroniques, des instruments, des composants et le câblage associé, ces boîtiers intègrent des portes battantes qui offrent un accès pratique. Conçu pour une utilisation en intérieur pour protéger les composants de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau.

  • Destinés à être utilisés pour loger des commandes électriques et électroniques, des instruments, des composants et le câblage associé, ces boîtiers intègrent des portes à charnières qui offrent un accès pratique
  • conçus pour une utilisation en intérieur pour protéger les composants de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau.

Général

Application

Intended for use in housing electrical and electronic controls, instruments, components and associated wiring. These enclosures incorporate hinged doors which provide convenient access. Designed for indoor use in protecting components from dust, dirt, oil and water.

Catalog Number

N12241608

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

1

Type

Enclosure

Type de couvercle

Door

Type de fini

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de montage

External Mounting Feet

UPC

786725343225

Dimensions

Hauteur

24 in

Largeur

16 in

Poids

38 lb

Profondeur

8 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8

Quantité dans l'emballage

1