

Marque: Wiegmann
No de catalogue: N12242010
Destinés à être utilisés pour loger des commandes électriques et électroniques, des instruments, des composants et le câblage associé, ces boîtiers intègrent des portes battantes qui offrent un accès pratique. Conçu pour une utilisation en intérieur pour protéger les composants de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau.
Application
Intended for use in housing electrical and electronic controls, instruments, components and associated wiring. These enclosures incorporate hinged doors which provide convenient access. Designed for indoor use in protecting components from dust, dirt, oil and water.
Catalog Number
N12242010
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
1
Type
Enclosure
Type de couvercle
Door
Type de fini
Smooth
Type de loquet de verrouillage
Clamps
Type de montage
UPC
786725344307
Hauteur
24 in
Largeur
20 in
Poids
49 lb
Profondeur
10 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre de portes fixes
1
Nombre d'unités sur la palette
6
Quantité dans l'emballage
1