HUBBELL CANADA
Image of N12242416 N12 Porte simple murale 24X24X16 Acier au carbone - Gris, N12242416

N12 Porte simple murale 24X24X16 Acier au carbone - Gris, N12242416

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N12242416

N12 Porte simple murale 24X24X16 Acier au carbone - Gris.

Destinés à être utilisés pour loger des commandes électriques et électroniques, des instruments, des composants et le câblage associé, ces boîtiers intègrent des portes battantes qui offrent un accès pratique. Conçu pour une utilisation en intérieur pour protéger les composants de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau.

  • Destinés à être utilisés pour loger des commandes électriques et électroniques, des instruments, des composants et le câblage associé, ces boîtiers intègrent des portes à charnières qui offrent un accès pratique
  • conçus pour une utilisation en intérieur pour protéger les composants de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau.

Général

Application

Intended for use in housing electrical and electronic controls, instruments, components and associated wiring. These enclosures incorporate hinged doors which provide convenient access. Designed for indoor use in protecting components from dust, dirt, oil and water.

Catalog Number

N12242416

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

1

Type

Enclosure

Type de couvercle

Door

Type de fini

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de montage

External Mounting Feet

UPC

786725346059

Dimensions

Hauteur

24 in

Largeur

24 in

Poids

66 lb

Profondeur

16 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2

Quantité dans l'emballage

1