HUBBELL CANADA
N12 Porte simple murale 48X24X8 Acier au carbone - Gris, N12482408
Image of N12482408 N12 Porte simple murale 48X24X8 Acier au carbone - Gris, N12482408
*Image représentative
Image of N12482408 N12 Porte simple murale 48X24X8 Acier au carbone - Gris, N12482408

N12 Porte simple murale 48X24X8 Acier au carbone - Gris, N12482408

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N12482408

N12 Porte simple murale 48X24X8 Acier au carbone - Gris.

Destinés à être utilisés pour loger des commandes électriques et électroniques, des instruments, des composants et le câblage associé, ces boîtiers intègrent des portes battantes qui offrent un accès pratique. Conçu pour une utilisation en intérieur pour protéger les composants de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau.

  • Destinés à être utilisés pour loger des commandes électriques et électroniques, des instruments, des composants et le câblage associé, ces boîtiers intègrent des portes à charnières qui offrent un accès pratique
  • conçus pour une utilisation en intérieur pour protéger les composants de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau.

Général

Application

Intended for use in housing electrical and electronic controls, instruments, components, and associated wiring, these enclosures incorporate hinged doors which provide convenient access. Designed for indoor use in protecting components from dust, dirt, oi

Catalog Number

N12482408

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

1

Type

Enclosure

Type de couvercle

Door

Type de fini

Textured

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de montage

  • External Mounting Feet
  • External Mounting Feet

UPC

786725343751

Dimensions

Hauteur

48 in

Largeur

24 in

Poids

97 lb

Profondeur

8 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4

Quantité dans l'emballage

1