Marque: Wiegmann
No de catalogue: SDN12302612PL
Application
These general purpose disconnect enclosures accept major brand disconnect switches and circuit breakers.
Catalog Number
SDN12302612PL
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
1
Type
Enclosure
Type de fini
Type de loquet de verrouillage
2-Point
Type de montage
External Mounting Feet
UPC
786725862986
Hauteur
30 in
Largeur
25 in
Largeur actuelle
25.38 in
Poids
74 lb
Profondeur
12 in
Profondeur actuelle
12.13 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de portes fixes
1
Nombre d'unités sur la palette
2
Quantité dans l'emballage
1