HUBBELL CANADA
N12 Support de passage de câbles 4X4 en acier au carbone - Gris, JWBH4
Image of JWBH4 N12 Support de passage de câbles 4X4 en acier au carbone - Gris, JWBH4

N12 Support de passage de câbles 4X4 en acier au carbone - Gris, JWBH4

Marque: Wiegmann

No de catalogue: JWBH4

N12 Support de passage de câbles 4X4 en acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites présentent une conception à charnière pour un câblage facile. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en quatre tailles.

Support de fixation en acier au carbone.

Général

Application

For use with JW Series feed-through wireway.

Catalog Number

JWBH4

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Accessory

Type d'accessoire

Hanger

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725321407

Dimensions

Hauteur

7 in

Largeur

7 in

Largeur actuelle

6.5 in

Longueur actuelle

4 in

Poids

1 lb

Profondeur

4 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1