HUBBELL CANADA
Image of JWBH8 N12 Support de passage de câbles 8X8 en acier au carbone - Gris, JWBH8

N12 Support de passage de câbles 8X8 en acier au carbone - Gris, JWBH8

Marque: Wiegmann

No de catalogue: JWBH8

N12 Support de passage de câbles 8X8 en acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites présentent une conception à charnière pour un câblage facile. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en quatre tailles.

Support de fixation en acier au carbone.

Général

Application

For use with JW Series feed-through wireway.

Catalog Number

JWBH8

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Type

Accessory

Type d'accessoire

Hanger

Type de fini

UPC

786725323401

Dimensions

Hauteur

10 in

Largeur

11 in

Largeur actuelle

10.5 in

Longueur actuelle

4 in

Poids

4 lb

Profondeur

4 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1