

Marque: Wiegmann
No de catalogue: JWT6
Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites présentent une conception à charnière pour un câblage facile. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en quatre tailles.
Application
For use with JW Series feed-through wireway.
Catalog Number
JWT6
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Fitting
Type d'accessoire
Tee
Type de fini
Polyester Powder
Type de raccord
Tee
UPC
786725322756
Hauteur
9 in
Largeur
15 in
Longueur actuelle
15 in
Poids
10 lb
Profondeur
15 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
24
Quantité dans l'emballage
1