Marque: Wiegmann
No de catalogue: JWT8
Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites présentent une conception à charnière pour un câblage facile. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en quatre tailles.
Application
For use with JW Series feed-through wireway.
Catalog Number
JWT8
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Type
Fitting
Type de fini
Type de raccord
Tee
UPC
786725323753
Hauteur
11 in
Hauteur actuelle
10.5 in
Largeur
15 in
Largeur actuelle
15.25 in
Longueur actuelle
17.75 in
Poids
15 lb
Profondeur
18 in
Profondeur actuelle
17.75 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
Quantité dans l'emballage
1