
Marque: Wiegmann
No de catalogue: RHC201606
Conçu pour être utilisé comme boîtes de câblage et boîtes de jonction. Fournit une protection dans les applications extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.
Application
Designed for use as wiring boxes and junction boxes. Provides protection in outdoor installations against rain, sleet, and snow, or indoors against dripping water.
Catalog Number
RHC201606
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Type
Enclosure
Type de fini
Type de matériel
Carbon Steel
Type de montage
External Mounting Plates
UPC
786725406609
Capacité en pieds cubes
1920 cu.in
Hauteur
20 in
Largeur
16 in
Poids
35 lb
Profondeur
6 in
Classe NEMA nominale
3R
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
Quantité dans l'emballage
1