HUBBELL CANADA
N3R Charnière continue Montage mural 30X30X12 Acier au carbone - Gris, RHC303012
Image of RHC303012 N3R Charnière continue Montage mural 30X30X12 Acier au carbone - Gris, RHC303012

N3R Charnière continue Montage mural 30X30X12 Acier au carbone - Gris, RHC303012

Marque: Wiegmann

No de catalogue: RHC303012

N3R Charnière continue Montage mural 30X30X12 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé comme boîtes de câblage et boîtes de jonction. Fournit une protection dans les applications extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.

  • Les corps et les portes sont fabriqués en acier au carbone de calibre 14
  • charnière continue avec axe en acier inoxydable
  • pas de débouchures
  • des montants pour le montage de panneaux arrière optionnels sont fournis
  • plaques de montage externes sur le dessus et le dessous de l'armoire
  • un moraillon et une agrafe repliables sont fournis pour le cadenassage
  • des loquets semi-affleurants à 1/4 de tour sont fournis pour maintenir la porte solidement fermée.

Général

Application

Designed for use as wiring boxes and junction boxes. Provides protection in outdoor installations against rain, sleet, and snow, or indoors against dripping water.

Catalog Number

RHC303012

Construction

Seam and Tack Welded

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Smooth

Type de matériel

Carbon Steel

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725406890

Dimensions

Capacité en pieds cubes

10800 cu.in

Hauteur

30 in

Largeur

30 in

Poids

96 lb

Profondeur

12 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2

Quantité dans l'emballage

1