

Marque: Wiegmann
No de catalogue: RHC483612
Conçu pour être utilisé comme boîtes de câblage et boîtes de jonction. Fournit une protection dans les applications extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.
Application
Designed for use as wiring boxes and junction boxes. Provides protection in outdoor installations against rain, sleet, and snow, or indoors against dripping water.
Catalog Number
RHC483612
Construction
Seam and Tack Welded
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Textured
Type de montage
UPC
786725407118
Capacité en pieds cubes
20736 cu.in
Hauteur
48 in
Largeur
36 in
Poids
153 lb
Profondeur
12 in
Classe NEMA nominale
3R
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1