HUBBELL CANADA
Image of RHC080804 N3R charnière continue montage mural 8X8X4 acier au carbone - gris, RHC080804

N3R charnière continue montage mural 8X8X4 acier au carbone - gris, RHC080804

Marque: Wiegmann

No de catalogue: RHC080804

N3R charnière continue montage mural 8X8X4 acier au carbone - gris.

Conçu pour être utilisé comme boîtes de câblage et boîtes de jonction. Fournit une protection dans les applications extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.

  • Corps et portes fabriqués en acier au carbone de calibre 16
  • Charnière continue
  • Couvercles fournis avec un loquet cadenassable
  • La charnière est en acier au carbone avec un axe de charnière en acier inoxydable
  • Les boîtiers de taille standard sont pourvus de débouchures dans le fond
  • Des écrous soudés sont fournis pour le montage de panneaux arrière optionnels
  • Plaques de montage externes, en haut et en bas du boîtier
  • Débouchures sur le fond du boîtier