
Marque: Wiegmann
No de catalogue: RSC121210
Conçu pour être utilisé comme boîtes de câblage et boîtes de jonction. Fournit une protection dans les applications extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.
Application
Designed for use as wiring boxes and junction boxes. Provide protection in outdoor applications against rain, sleet, and snow, or indoors against dripping water.
Catalog Number
RSC121210
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Type
Enclosure
Type de fini
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725403202
Capacité en pieds cubes
1440 cu.in
Hauteur
12 in
Largeur
12 in
Poids
16 lb
Profondeur
10 in
Classe NEMA nominale
3R
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
Quantité dans l'emballage
1