HUBBELL CANADA
Image of RSC121504 N3R Vis de fixation murale 12X15X4 Acier au carbone - Gris, RSC121504

N3R Vis de fixation murale 12X15X4 Acier au carbone - Gris, RSC121504

Marque: Wiegmann

No de catalogue: RSC121504

N3R Vis de fixation murale 12X15X4 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé comme boîtes de câblage et boîtes de jonction. Fournit une protection dans les applications extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.

  • Les corps et les portes sont fabriqués en acier au carbone de calibre 16
  • la partie supérieure est munie d'un bouclier et les côtés et la face avant sont lisses et sans soudure
  • les débouchures sont standard sur la partie inférieure
  • un couvercle réversible à enfiler est solidement fixé à l'aide de vis situées le long du bord inférieur
  • aucun joint n'est nécessaire
  • un moraillon pour cadenasser ou sceller le compteur est fourni.

Général

Application

Designed for use as wiring boxes and junction boxes. Provide protection in outdoor applications against rain, sleet, and snow, or indoors against dripping water.

Catalog Number

RSC121504

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Type

Enclosure

Type de fini

Type de montage

Embossed Mounting Holes

UPC

786725400607

Dimensions

Capacité en pieds cubes

720 cu.in

Hauteur

15 in

Largeur

12 in

Poids

12.8 lb

Profondeur

4 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

1