HUBBELL CANADA
Image of RSC181806G N3R Vis de fixation murale 18X18X6 Acier au carbone - Galvanisé, RSC181806G

N3R Vis de fixation murale 18X18X6 Acier au carbone - Galvanisé, RSC181806G

Marque: Wiegmann

No de catalogue: RSC181806G

N3R Vis de fixation murale 18X18X6 Acier au carbone - Galvanisé.

Conçu pour être utilisé comme boîtes de câblage et boîtes de jonction. Fournit une protection dans les applications extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.

  • Corps et portes fabriqués en acier inoxydable de type 304 de calibre 16
  • Joints soudés en continu, rectifiés, sans débouchures ni trous
  • Joint d'étanchéité en polyuréthane coulé en place
  • Plaques de montage externes, en haut et en bas de l'armoire
  • Vis et colliers en acier inoxydable sur les quatre côtés du couvercle pour assurer l'étanchéité
  • Dispositions pour la mise à la terre
  • Les panneaux et les kits de débouchures en option doivent être commandés séparément.

Général

Application

Designed for use as wiring boxes and junction boxes. Provide protection in outdoor applications against rain, sleet, and snow, or indoors against dripping water.

Catalog Number

RSC181806G

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Type

Enclosure

Type de fini

Type de montage

Embossed Mounting Holes

UPC

786725402861

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1944 cu.in

Hauteur

18 in

Largeur

18 in

Poids

22.5 lb

Profondeur

6 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

1