Marque: Wiegmann
No de catalogue: RSC243008G
Conçu pour être utilisé comme boîtes de câblage et boîtes de jonction. Fournit une protection dans les applications extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.
Application
Designed for use as wiring boxes and junction boxes. Provide protection in outdoor applications against rain, sleet, and snow, or indoors against dripping water.
Catalog Number
RSC243008G
Construction
Tack Welded
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de couvercle
Screw Cover
Type de fini
Galvanized
Type de montage
UPC
786725846085
Capacité en pieds cubes
5760 cu.in
Hauteur
30 in
Largeur
24 in
Poids
56 lb
Profondeur
8 in
Classe NEMA nominale
3R
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
5
Quantité dans l'emballage
1