HUBBELL CANADA
Image of RSC243008 N3R Vis de fixation murale 24X30X8 Acier au carbone - Gris, RSC243008

N3R Vis de fixation murale 24X30X8 Acier au carbone - Gris, RSC243008

Marque: Wiegmann

No de catalogue: RSC243008

N3R Vis de fixation murale 24X30X8 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé comme boîtes de câblage et boîtes de jonction. Fournit une protection dans les applications extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.

  • Les corps et les portes sont fabriqués en acier au carbone de calibre 14
  • la partie supérieure est munie d'un bouclier et les côtés et l'avant sont lisses et sans soudure
  • un couvercle réversible à enfiler est solidement fixé à l'aide de vis situées le long du bord inférieur
  • aucun joint n'est requis
  • un moraillon pour cadenasser ou sceller le compteur est fourni.

Général

Application

Designed for use as wiring boxes and junction boxes. Provide protection in outdoor applications against rain, sleet, and snow, or indoors against dripping water.

Catalog Number

RSC243008

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Type

Enclosure

Type de fini

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725403189

Dimensions

Capacité en pieds cubes

5760 cu.in

Hauteur

30 in

Largeur

24 in

Poids

56 lb

Profondeur

8 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

1