
Marque: Wiegmann
No de catalogue: RSC303012G
Conçu pour être utilisé comme boîtes de câblage et boîtes de jonction. Fournit une protection dans les applications extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.
Application
Designed for use as wiring boxes and junction boxes. Provide protection in outdoor applications against rain, sleet, and snow, or indoors against dripping water.
Catalog Number
RSC303012G
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Type
Enclosure
Type de fini
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725846115
Capacité en pieds cubes
10800 cu.in
Hauteur
30 in
Largeur
30 in
Poids
105 lb
Profondeur
12 in
Classe NEMA nominale
3R
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
Quantité dans l'emballage
1