HUBBELL CANADA
N3R Vis de fixation murale 30X30X12 Acier au carbone - Gris, RSC303012
Image of RSC303012 N3R Vis de fixation murale 30X30X12 Acier au carbone - Gris, RSC303012
*Image représentative
Image of RSC303012 N3R Vis de fixation murale 30X30X12 Acier au carbone - Gris, RSC303012
Image of RSC303012 N3R Vis de fixation murale 30X30X12 Acier au carbone - Gris, RSC303012
Image of RSC303012 N3R Vis de fixation murale 30X30X12 Acier au carbone - Gris, RSC303012

N3R Vis de fixation murale 30X30X12 Acier au carbone - Gris, RSC303012

Marque: Wiegmann

No de catalogue: RSC303012

N3R Vis de fixation murale 30X30X12 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé comme boîtes de câblage et boîtes de jonction. Fournit une protection dans les applications extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.

  • Les corps et les portes sont fabriqués en acier au carbone de calibre 12
  • la partie supérieure est munie d'un pare-gouttes et les côtés et l'avant sont lisses et sans soudure
  • un couvercle réversible à enfiler est fixé en toute sécurité à l'aide de vis situées le long du bord inférieur
  • aucun joint n'est requis
  • un moraillon pour cadenasser ou sceller le compteur est fourni.

Général

Application

Designed for use as wiring boxes and junction boxes. Provide protection in outdoor applications against rain, sleet, and snow, or indoors against dripping water.

Catalog Number

RSC303012

Construction

Tack Welded

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Smooth

Type de montage

  • Mounting Holes
  • Mounting Holes

UPC

786725846108

Dimensions

Capacité en pieds cubes

10800 cu.in

Hauteur

30 in

Largeur

30 in

Poids

105 lb

Profondeur

12 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3

Quantité dans l'emballage

1