HUBBELL CANADA
Image of RSC303016G N3R Vis de fixation murale 30X30X16 Acier au carbone - Galvanisé, RSC303016G

N3R Vis de fixation murale 30X30X16 Acier au carbone - Galvanisé, RSC303016G

Marque: Wiegmann

No de catalogue: RSC303016G

N3R Vis de fixation murale 30X30X16 Acier au carbone - Galvanisé.

Conçu pour être utilisé comme boîtes de câblage et boîtes de jonction. Fournit une protection dans les applications extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.

  • Bodies and doors fabricated from 12 gauge pre-galvanized steel
  • Drip shield top and smooth seamless sides and front
  • A slip-on reversible cover is securely fastened with screws located along bottom edge
  • No gasketing required
  • Hasp for padlocking or meter seal is provided
  • Corps et portes fabriqués à partir d'acier pré-galvanisé de calibre 12 
  • Dessus anti-goutte et côtés et façade lisses et sans couture 
  • Un couvercle réversible à enfiler est solidement fixé avec des vis situées le long du bord inférieur 
  • Aucun joint d'étanchéité requis 
  • Un loquet pour cadenassage ou un sceau de compteur est fourni

Général

Application

Designed for use as wiring boxes and junction boxes. Provide protection in outdoor applications against rain, sleet, and snow, or indoors against dripping water.

Catalog Number

RSC303016G

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Type

Enclosure

Type de fini

Type de montage

Embossed Mounting Holes

UPC

786725846122

Dimensions

Capacité en pieds cubes

14400 cu.in

Hauteur

30 in

Largeur

30 in

Poids

150 lb

Profondeur

16 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

1