Marque: Wiegmann
No de catalogue: RSC060604
Application
Designed for use as wiring boxes and junction boxes. Provide protection in outdoor applications against rain, sleet, and snow, or indoors against dripping water.
Catalog Number
RSC060604
Construction
Spot Welded
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Yes
Type
Enclosure
Type de couvercle
Screw Cover
Type de fini
Textured
Type de matériel
Carbon Steel
Type de montage
UPC
786725400157
Capacité en pieds cubes
144 cu.in
Hauteur
6 in
Largeur
6 in
Poids
4.1 lb
Profondeur
4 in
Entrée de câble
Knock Outs
Classe NEMA nominale
3R
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Ouvertures défonçables
Yes
Nombre d'unités sur la palette
225
Quantité dans l'emballage
1