HUBBELL CANADA
N3R Vis de fixation murale 8X8X6 Acier au carbone - Gris, RSC080806
Image of RSC080806 N3R Vis de fixation murale 8X8X6 Acier au carbone - Gris, RSC080806

N3R Vis de fixation murale 8X8X6 Acier au carbone - Gris, RSC080806

Marque: Wiegmann

No de catalogue: RSC080806

N3R Vis de fixation murale 8X8X6 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé comme boîtes de câblage et boîtes de jonction. Fournit une protection dans les applications extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.

  • Les corps et les portes sont fabriqués en acier au carbone de calibre 16
  • la partie supérieure est munie d'un bouclier et les côtés et la face avant sont lisses et sans soudure
  • les débouchures sont standard sur la partie inférieure
  • un couvercle réversible à enfiler est solidement fixé à l'aide de vis situées le long du bord inférieur
  • aucun joint n'est nécessaire
  • un moraillon pour cadenasser ou sceller le compteur est fourni.

Général

Application

Designed for use as wiring boxes and junction boxes. Provide protection in outdoor applications against rain, sleet, and snow, or indoors against dripping water.

Catalog Number

RSC080806

Construction

Spot Welded

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Yes

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Textured

Type de montage

Embossed Mounting Holes

UPC

786725402304

Dimensions

Capacité en pieds cubes

384 cu.in

Hauteur

8 in

Largeur

8 in

Poids

8 lb

Profondeur

6 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

120

Quantité dans l'emballage

1