HUBBELL CANADA
Image of RSC101006NK N3R Vis de fixation murale sans débouchures 10X10X6 Acier au carbone - Gris, RSC101006NK

N3R Vis de fixation murale sans débouchures 10X10X6 Acier au carbone - Gris, RSC101006NK

Marque: Wiegmann

No de catalogue: RSC101006NK

N3R Vis de fixation murale sans débouchures 10X10X6 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé comme boîtes de câblage et boîtes de jonction. Fournit une protection dans les applications extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.

  • Les corps et les portes sont fabriqués en acier au carbone de calibre 16
  • le dessus est recouvert d'un carrelage et les côtés et la face avant sont lisses et sans soudure
  • un couvercle réversible à enfiler est solidement fixé à l'aide de vis situées le long du bord inférieur
  • aucun joint n'est nécessaire
  • un moraillon pour le cadenassage ou le scellement du compteur est fourni.

Général

Application

Designed for use as wiring boxes and junction boxes. Provide protection in outdoor applications against rain, sleet, and snow, or indoors against dripping water.

Catalog Number

RSC101006NK

Construction

Spot Welded

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Textured

Type de montage

Embossed Mounting Holes

UPC

786725865284

Dimensions

Capacité en pieds cubes

600 cu.in

Hauteur

10 in

Largeur

10 in

Poids

10 lb

Profondeur

6 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

72

Quantité dans l'emballage

1