Marque: Wiegmann
No de catalogue: RSC242406NK
Application
Designed for use as wiring boxes and junction boxes. Provide protection in outdoor applications against rain, sleet, and snow, or indoors against dripping water.
Catalog Number
RSC242406NK
Construction
Spot Welded
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de couvercle
Screw Cover
Type de fini
Textured
Type de montage
UPC
786725865154
Capacité en pieds cubes
3456 cu.in
Hauteur
24 in
Largeur
24 in
Poids
45 lb
Profondeur
6 in
Classe NEMA nominale
3R
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
12
Quantité dans l'emballage
1