HUBBELL CANADA
N4 30.5 MM 1 Boîte à boutons 3.5X3.2X2.7 Acier au carbone - Gris, PB1
Image of PB1 N4 30.5 MM 1 Boîte à boutons 3.5X3.2X2.7 Acier au carbone - Gris, PB1
*Image représentative
Image of PB1 N4 30.5 MM 1 Boîte à boutons 3.5X3.2X2.7 Acier au carbone - Gris, PB1

N4 30.5 MM 1 Boîte à boutons 3.5X3.2X2.7 Acier au carbone - Gris, PB1

Marque: Wiegmann

No de catalogue: PB1

N4 30.5 MM 1 Boîte à boutons 3.5X3.2X2.7 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour contenir toutes les marques standards de boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants lumineux. Fournit une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau.

  • Designed to hold all standard brands of pushbuttons, switches and pilot lights
  • Provide protection from dust, dirt, oil and water.
  • Conçu pour contenir toutes les marques standards de boutons-poussoirs, interrupteurs et veilleuses
  • offre une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau.

Général

Application

Designed to hold all standard brands of pushbuttons, switches, and pilot lights. Provide protection from dust, dirt, oil and water.

Catalog Number

PB1

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Matériau

Carbon Steel

Nombre de trous

1

Série

PB Series

Type

Standard Push Button Enclosure

Type de couvercle

Pushbutton;Screw

Type de fini

Polyester Powder

Type de matériel

Carbon Steel

Type de montage

  • External Mounting Plates
  • External Mounting Plates

UPC

786725430055

Dimensions

Hauteur

4 in

Hauteur actuelle

3.5 in

Largeur

3 in

Largeur actuelle

3.25 in

Poids

1.67 lb

Profondeur

4 in

Profondeur actuelle

3.5 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Nombre de trous

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

504

Quantité dans l'emballage

1